Natično-navojni priključek CRCN-1/8-PK-6
13971
GTIN 4052568021665
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
5.3 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C