Kabel motorja NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6
1450738
GTIN 4052568232832
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
Sub-D
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
5 m