Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2024 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Oprema za regulatorje servopogona

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kabel motorja NEBM-S1G15-E- -Q7-LE6

1450839

Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
Sub-D
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
1 m - 25 m