Kabel enkoderja NEBM-M12W8-E-10-LE8

1451678

GTIN 4052568233037

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
10 m