Standardni valj DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja