Standardni valj DSBC-50- -PPVA-N3
1463766
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh