Ročni drsni ventil VBOH-32-G38

1482679

GTIN 4052568106201

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2201 l/min
Dimenzija rasterja
39.5 mm
Delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar