Priključek NPCK-C-D-G14-K10
1489336
GTIN 4052568106218
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Nazivni premer
6.1 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar