Priključek NPCK-C-D-G38-K10

1489614

GTIN 4052568106225

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Nazivni premer
6.2 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar