Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Procesni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40

1491842

GTIN 4052568106409

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
neposredno krmiljeni sedežni ventil
Pretok Kv
0.13 m³/h
Priključek armature
G1/4
Način upravljanja
električno