Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Procesni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G18-10-V-1P4-90-R1

1491848

GTIN 4052568234232

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
neposredno krmiljeni sedežni ventil
Pretok Kv
0.06 m³/h
Priključek armature
G1/8
Način upravljanja
električno