Valj za uvitje EGZ-6-15

15035

GTIN 4052568002817

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
13.9 N
Hod
15 mm
Blaženje
brez blaženja