Valj za uvitje EGZ-10-15
15038
GTIN 4052568066635
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
42 N
Hod
15 mm
Blaženje
brez blaženja