Valj za uvitje EGZ-16-5
15039
GTIN 4052568066642
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
109 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja