Valj za uvitje EGZ-16-10
15040
GTIN 4052568002824
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
109 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja