Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Induktivni senzorji

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Mejno stikalo SIEN-M30NB-PO-K-L

150446

GTIN 4052568069568

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
M30x1,5
Preklopni izhod
PNP
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni kontakt
Območje delovne napetosti DC
15 V - 30 V