Dušilni ventil GRO-1/8-B

151216

GTIN 4052568069957

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Dušilna funkcija
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
210 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Narebreni vijak