Vtičnica MSSD-EB
151687
GTIN 4052568010720
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
3-polni - Doza - Vtičnica, kotna - Oblika C - v skladu s standardom DIN EN 175301-803 - po DIN EN 61984 - štirikotna oblika MSEB - štirikotna oblika MSN2
Prečni prerez priključka
0.75 mm²
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529