Proporcionalni potni ventil MPYE-5-1/4-010-B
151694
GTIN 4052568010751
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min
Območje delovne napetosti DC
17 V - 30 V