Proporcionalni potni ventil MPYE-5-3/8-010-B

151695

GTIN 4052568117085

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min
Območje delovne napetosti DC
17 V - 30 V