Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Senzorji

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Mejno stikalo SMTO-4U-NS-K-LED-24

152837

GTIN 4052568117733

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
10 V - 30 V
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Preklopni izhod
NPN