L vtična vez QSL-4HL

153065

GTIN 4052568031589

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Ø vtične tulke 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
2 mm