Razdelilnik QST3-1/8-6-4
153200
GTIN 4052568032845
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm - za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Število dovodnih vodov
1
Število izhodov
4