Razdelilnik QST3-3/8-10-8
153202
GTIN 4052568032869
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm - za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Število dovodnih vodov
1
Število izhodov
4