Zapirni vtično navojni priključek QSMK-M5-4
153291
GTIN 4052568033606
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
1.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar