Zapirni ventil HE-3-1/8-1/8

153296

GTIN 4052568033644

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
R1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
369.9 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno