Zapirni ventil HE-3-1/4-1/4

153297

GTIN 4052568033651

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
R1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
625.5 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno