Zapirni ventil HE-3-3/8-3/8
153298
GTIN 4052568033668
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
R3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
797.4 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno