Vtično-navojni priključek QSM-M5-3

153302

GTIN 4052568033682

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
2 mm