Krožni vtično navojni priključek QSR-1/8-4
153401
GTIN 4052568034412
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.1 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar