Krožni vtično navojni priključek QSR-3/8-8

153406

GTIN 4052568070571

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar