Krožni vtično navojni priključek QSR-3/8-10

153407

GTIN 4052568070588

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar