Krožni vtično navojni priključek QSR-1/2-12
153409
GTIN 4052568070601
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar