Krožni vtično navojni priključek L QSRL-1/8-6
153411
GTIN 4052568034474
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
3.1 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar