Krožni vtično navojni priključek L QSRL-1/8-8

153413

GTIN 4052568034498

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar