Krožni vtično navojni priključek L QSRL-3/8-12

153417

GTIN 4052568070625

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
7.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar