Zapirni vtično navojni priključek QSMK-1/8-4

153419

GTIN 4052568034528

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
1.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar