Zapirni vtično navojni priključek QSMK-1/4-6
153421
GTIN 4052568034542
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar