Zapirni vtično navojni priključek QSK-1/4-8
153423
GTIN 4052568034566
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
4.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar