Zapirni vtično navojni priključek QSK-1/2-12
153428
GTIN 4052568034610
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
6.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar