Zapirni vtično navojni priključek L QSMKL-1/8-4

153429

GTIN 4052568034627

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
1.5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar