Zapirni vtično navojni priključek L QSMKL-1/8-6

153430

GTIN 4052568034634

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
2.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar