Zapirni vtično navojni priključek L QSKL-3/8-10
153436
GTIN 4052568034696
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
5.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar