Zapirni vtično navojni priključek L QSKL-3/8-12

153437

GTIN 4052568034702

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
6.2 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar