Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil MVH-5/3G-3/8-S-B

15346

GTIN 4052568112776

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2200 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
električno