Zapirni ventil HE-2-1/4-QS-8

153472

GTIN 4052568034894

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
R1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
423.9 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno