Zapirni ventil HE-2-3/8-QS-10
153473
GTIN 4052568011444
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
R3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
760.5 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno