Zapirni ventil HE-3-QS-6

153475

GTIN 4052568034917

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
256.5 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno