Zapirni ventil HE-3-1/2-QS-12
153482
GTIN 4052568034986
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
R1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
834.3 l/min
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Način upravljanja
ročno