Krožni vtično navojni priključek QSR-M5-4

153526

GTIN 4052568035044

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
1.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar